Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Патрон за пресостат, ACB, 32 bar, 27 bar

061F7531

Високо актив. налягане [bar]: 32, Ниско актив. налягане [bar]: 27, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPST(NC), Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4 in, Електрическа връзка: Кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB530W I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
UL approved refrigerantsR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
UL одобрениеYes
Бележки за връзка по наляганеДефлатор
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаACB
Високо актив. налягане [bar]32.00 bar
Високо актив. налягане [psi]464 psi
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-20 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]135 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-55 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]275 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-70 °F
Дължина на кабела [in]78.74 in
Дължина на кабела [m]2.000 m
Електрическа връзкаКабел
Характеристика
Стойност
Категория на диапазона на наляганетоВисоко налягане
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияACB-2UB390MW
Количество в опаковка от определен вид100 pc
КорпусНОРМАЛЕН ТЕРМО КЛЕЙ
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psig]653 psig
Наименование на продуктаПатрон за пресостат
Налягане при пръсване [bar]200.0 bar
Налягане при пръсване [psig]2900 psig
Ниско актив. налягане [bar]27.00 bar
Ниско актив. налягане [psi]392 psi
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513A
ОбслужваемНо.
ОдобрениеC UL US UL60730CE 0035TÜV
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4 in
степен на контактAC=6 A, 250 V
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеРазширение
Тип кабелAWG18
функция ResetАвто
Функция на контактSPST(NC)
Хладилни агентиR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Цвят на проводникЧерен

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.099 Kilogram
Нето тегло0.094 Kilogram
Volume0.231 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428264822
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm