Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Патрон за пресостат, ACB, 1.7 bar, 0.7 bar

061F7403

Високо актив. налягане [bar]: 1.7, Ниско актив. налягане [bar]: 0.7, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPST(NO), Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Размер на връзка по налягане: 1/4 in, Електрическа връзка: Многожилни конектори, IP степен на защита от бн. Влияния: IP40

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP40
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA153 I/50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL approved refrigerantsR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
UL одобрениеYes
Бележки за връзка по наляганеМедна тръба (връх=3 mm)
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаACB
Високо актив. налягане [bar]1.70 bar
Високо актив. налягане [psi]25 psi
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-20 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]135 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-55 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]275 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-70 °F
Електрическа връзкаМногожилни конектори
Категория на диапазона на наляганетоНиско налягане
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Ключ за спецификацияACB-2UC143W
Количество в опаковка от определен вид50 pc
КорпусРЕДОВЕН
Макс. работно налягане [bar]35.0 bar
Макс. работно налягане [psig]508 psig
Наименование на продуктаПатрон за пресостат
Налягане при пръсване [bar]200.0 bar
Налягане при пръсване [psig]2900 psig
Ниско актив. налягане [bar]0.70 bar
Ниско актив. налягане [psi]10 psi
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513A
ОбслужваемНо.
ОдобрениеC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4 in
Размер на връзкапо налягане [mm]6.35 mm
степен на контактAC=6 A, 250 V
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеСпойка, ODM
функция ResetАвто
Функция на контактSPST(NO)
Хладилни агентиR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.023 Kilogram
Нето тегло0.022 Kilogram
Volume0.066 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428265492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm