Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Патрон за пресостат, ACB, 39.5 bar

061F6989

Високо актив. налягане [bar]: 39.5, Електрическа връзка: Кабел

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB7079W I/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаACB
Високо актив. налягане [bar]39.50 bar
Характеристика
Стойност
Високо актив. налягане [psi]573 psi
Група продуктиПревключватели и термостати
Електрическа връзкаКабел
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияACB-2UB7079W
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Наименование на продуктаПатрон за пресостат
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.144 Kilogram
Нето тегло0.121 Kilogram
Volume0.72 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424693466
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm