Патрон за пресостат, ACB, 29 bar
061F6986
Високо актив. налягане [bar]: 29, Електрическа връзка: Кабел
061F6986
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB7076W I/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP dossier product name | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | ACB |
| Високо актив. налягане [bar] | 29.00 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Високо актив. налягане [psi] | 421 psi |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Електрическа връзка | Кабел |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | ACB-2UB7076W |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Наименование на продукта | Патрон за пресостат |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.143 Kilogram |
| Нето тегло | 0.12 Kilogram |
| Volume | 0.72 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693428 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |