Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Патрон за пресостат, ACB, 40 bar, 32 bar

061F6553

Високо актив. налягане [bar]: 40, Ниско актив. налягане [bar]: 32, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPST(NC), Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Размер на връзка по налягане: 1/4 in, Електрическа връзка: Многожилни конектори, IP степен на защита от бн. Влияния: IP40

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP40
Material DescriptionACB Cartridge Switch 1UB64 I/300
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Бележки за връзка по наляганеМедна тръба (връх=3 mm)
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаACB
Високо актив. налягане [bar]40.00 bar
Високо актив. налягане [psi]580 psi
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-20 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]135 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-55 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]275 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-70 °F
Електрическа връзкаМногожилни конектори
Категория на диапазона на наляганетоВисоко налягане
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Ключ за спецификацияACB-1UB64
Количество в опаковка от определен вид300 pc
КорпусРЕДОВЕН
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psig]653 psig
Наименование на продуктаПатрон за пресостат
Налягане при пръсване [bar]200.0 bar
Налягане при пръсване [psig]2900 psig
Ниско актив. налягане [bar]32.00 bar
Ниско актив. налягане [psi]464 psi
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513A
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCE 0035UKCA
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/4 in
Размер на връзкапо налягане [mm]6.35 mm
степен на контактAC=1 A, 250 V
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеСпойка, ODM
функция ResetАвто
Функция на контактSPST(NC)
Хладилни агентиR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.025 Kilogram
Нето тегло0.024 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.068 Liter
EAN/UPC5702428530279