Патрон за пресостат, ACB, 42 bar, 33 bar
061F6178
Високо актив. налягане [bar]: 42, Ниско актив. налягане [bar]: 33, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPST(NC), Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Електрическа връзка: Кабел, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65
061F6178
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB151W I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| UL approved refrigerants | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| UL одобрение | Yes |
| Бележки за връзка по налягане | Медна тръба (връх=7 mm) |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | ACB |
| Високо актив. налягане [bar] | 42.00 bar |
| Високо актив. налягане [psi] | 609 psi |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -20 °F |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 135 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -55 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 275 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -70 °F |
| Дължина на кабела [in] | 59.06 in |
| Дължина на кабела [m] | 1.500 m |
| Електрическа връзка | Кабел |
| Категория на диапазона на налягането | Високо налягане |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | ACB-2UB151W |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| Корпус | НОРМАЛЕН ТЕРМО КЛЕЙ |
| Макс. работно налягане [bar] | 45.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 653 psig |
| Наименование на продукта | Патрон за пресостат |
| Налягане при пръсване [bar] | 200.0 bar |
| Налягане при пръсване [psig] | 2900 psig |
| Ниско актив. налягане [bar] | 33.00 bar |
| Ниско актив. налягане [psi] | 479 psi |
| Обезмаслени хладилни агенти | R134aR513A |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на връзкапо налягане [mm] | 6.00 mm |
| степен на контакт | AC=6 A, 250 V |
| Съвместимост с лубриканти | Oilfree applications |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | Спойка, ODM |
| Тип кабел | AWG18 |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPST(NC) |
| Хладилни агенти | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Цвят на проводник | Черен |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.078 Kilogram |
| Нето тегло | 0.074 Kilogram |
| Volume | 0.22 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428267335 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |