Гнездо за визьор, SGP 24 RI, M24 x 1, M
014L1154
Макс. работно налягане [bar]: 52, Индикатор за влага: I индикатор, Тип присъединяване: M, Размер за присъединяване: M24 x 1
014L1154
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SGP 24 RI Sight Glass M/10x6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| UL approved refrigerants | R22 |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | РЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | SGP 24 RI |
| Включени части | Уплътнител |
| Група продукти | Визьори |
| Жълто: мин. със. на влага при 25 °C | R22: 300 ppm |
| Жълто: мин. със. на влага при 43 °C | R22: 500 ppm |
| Зелено: макс. със. на влага при 25°C | R22: 150 ppm |
| Зелено: макс. със. на влага при 43°C | R22: 250 ppm |
| Индикатор за влага | I индикатор |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 52.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 754 psig |
| Материал на присъединителния елемент | Месинг |
| Материал на тялото | Месинг |
| Наименование на продукта | Гнездо за визьор |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | ВКЛЮЧЕН В C UL USEAC |
| Приложение на SGS седло | M24 x 1 |
| Продуктови аксесоари | Sight glass accessories |
| Размер за присъединяване | M24 x 1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 175 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
| Тип присъединяване | M |
| Файлови имена за одобрение | РЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4 |
| Хладилни агенти | R22 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.086 Kilogram |
| Нето тегло | 0.082 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428819206 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |