Sight glass socket, SGP 24 RX_014L1066

Гнездо за визьор, SGP 24 RX, M24 x 1, M

014L1066

Макс. работно налягане [bar]: 52, Индикатор за влага: Индикатор Но., Тип присъединяване: M, Размер за присъединяване: M24 x 1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSGP 24 RX Sight Glass I/80
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаРЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаSGP 24 RX
Включени частиУплътнител
Група продуктиВизьори
Индикатор за влагаИндикатор Но.
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид80 pc
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]52.0 bar
Макс. работно налягане [psig]754 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаГнездо за визьор
ОбслужваемНо.
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USEAC
Приложение на SGS седлоM24 x 1
Продуктови аксесоариSight glass accessories
Размер за присъединяванеM24 x 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]175 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип присъединяванеM
Файлови имена за одобрениеРЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.079 Kilogram
Нето тегло0.079 Kilogram
Volume0.028 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428818964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm