Sight glass socket, SGP 1/2 RI, CADMODEL

Гнездо за визьор, SGP 1/2 RI, NPT

014L0131

Макс. работно налягане [bar]: 52, Индикатор за влага: I индикатор, Тип присъединяване: NPT

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSGP 1/2 RI Sight Glass M/19x4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL approved refrigerantsR22
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаРЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаSGP 1/2 RI
Група продуктиВизьори
Жълто: мин. със. на влага при 25 °CR22: 300 ppm
Жълто: мин. със. на влага при 43 °CR22: 500 ppm
Зелено: макс. със. на влага при 25°CR22: 150 ppm
Зелено: макс. със. на влага при 43°CR22: 250 ppm
Индикатор за влагаI индикатор
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид19 pc
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]52.0 bar
Макс. работно налягане [psig]754 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаГнездо за визьор
ОбслужваемНо.
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL US
поплавък3 pc
Присъединителен размер [инч]1/2 in
Продуктови аксесоариНо.
Размер за присъединяване1/2 in
Стандарт за присъединяванеANSI/ASME B1.20.1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]175 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип присъединяванеNPT
Файлови имена за одобрениеРЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4
Хладилни агентиR22

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.076 Kilogram
Нето тегло0.074 Kilogram
Volume0.086 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428840163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm