SGP RX sight glass, socket type without indicator

Гнездо за визьор, SGP 3/4 RX, NPT

014L0005

Макс. работно налягане [bar]: 52, Тип присъединяване: NPT

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSGP 3/4 RX Sight Glass M/19x4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL approved refrigerantsR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаРЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаSGP 3/4 RX
Група продуктиВизьори
Индикатор за влагаИндикатор Но.
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид19 pc
Макс. работно налягане [bar]52.0 bar
Макс. работно налягане [psig]754 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаГнездо за визьор
Обезмаслени хладилни агентиR1234ze(E)R134aR513AR515B
ОбслужваемНо.
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL US
поплавък1 pc
Присъединителен размер [инч]3/4 in
Продуктови аксесоариНо.
Размер за присъединяване3/4 in
Стандарт за присъединяванеANSI/ASME B1.20.1
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]175 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип присъединяванеNPT
Файлови имена за одобрениеРЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.102 Kilogram
Нето тегло0.092 Kilogram
Volume0.086 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428818940
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm