SGRH_014-1603

Гнездо за визьор, SGRH, M20 x 1.5, M

014-1603

Макс. работно налягане [bar]: 46, Индикатор за влага: N индикатор, Тип присъединяване: M, Размер за присъединяване: M20 x 1.5

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSGRH Sight Glass M/19x4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL approved refrigerantsR410A
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаРЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаSGRH
Група продуктиВизьори
Жълто: мин. със. на влага при 25 °CR410A: 266 ppm
Жълто: мин. със. на влага при 43 °CR410A: 540 ppm
Зелено: макс. със. на влага при 25°CR410A: 66 ppm
Зелено: макс. със. на влага при 43°CR410A: 135 ppm
Идентичен продукт014-1602
Индикатор за влагаN индикатор
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид19 pc
Макс. работно налягане [bar]46.0 bar
Макс. работно налягане [psig]667 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаГнездо за визьор
ОбслужваемНо.
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL US
Приложение на SGS седлоM20 x 1.5
Продуктови аксесоариSight glass accessories
Размер за присъединяванеM20 x 1.5
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]175 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип присъединяванеM
Файлови имена за одобрениеРЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.062 Kilogram
Нето тегло0.024 Kilogram
Volume0.081 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428164566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm