Sight glass socket, SGRH_014-1601

Гнездо за визьор, SGRH, M20 x 1.5, M

014-1601

Макс. работно налягане [bar]: 46, Индикатор за влага: H индикатор, Тип присъединяване: M, Размер за присъединяване: M20 x 1.5
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: SG / SGP

Препоръчителна замяна: 014L1601

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSGRH Sight Glass M/19x4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
UL approved refrigerantsR410A
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаРЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаSGRH
Група продуктиВизьори
Жълто: мин. със. на влага при 25 °CR410A: 165 ppm
Жълто: мин. със. на влага при 43 °CR410A: 500 ppm
Зелено: макс. със. на влага при 25°CR410A: 25 ppm
Зелено: макс. със. на влага при 43°CR410A: 60 ppm
Индикатор за влагаH индикатор
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид19 pc
Макс. работно налягане [bar]46.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]667 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаГнездо за визьор
ОбслужваемНо.
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL US
Приложение на SGS седлоM20 x 1.5
Продуктови аксесоариSight glass accessories
Размер за присъединяванеM20 x 1.5
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]80 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]175 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип присъединяванеM
Файлови имена за одобрениеРЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4
Хладилни агентиR410A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.064 Kilogram
Нето тегло0.063 Kilogram
Volume0.086 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428082402
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm