Sight glass socket, SGRN_014-1155

Гнездо за визьор, SGRN, M24 x 1, M

014-1155

Макс. работно налягане [bar]: 35, Индикатор за влага: N индикатор, Тип присъединяване: M, Размер за присъединяване: M24 x 1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSGRN Sight Glass M/10x6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаРЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаSGRN
Включени частиУплътнител
Група продуктиВизьори
Жълто: мин. със. на влага при 25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Жълто: мин. със. на влага при 43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Зелено: макс. със. на влага при 25°CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Зелено: макс. със. на влага при 43°CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Индикатор за влагаN индикатор
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Макс. работно налягане [bar]35.0 bar
Макс. работно налягане [psig]500 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаГнездо за визьор
ОбслужваемНо.
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL US
Приложение на SGS седлоM24 x 1
Продуктови аксесоариSight glass accessories
Размер за присъединяванеM24 x 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]175 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип присъединяванеM
Файлови имена за одобрениеРЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.084 Kilogram
Нето тегло0.07 Kilogram
Volume0.086 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428289016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm