Low Pressure Sight Glasses, SGRI

Гнездо за визьор, SGRI, M24 x 1, M

014-1154

Макс. работно налягане [bar]: 35, Индикатор за влага: I индикатор, Тип присъединяване: M, Размер за присъединяване: M24 x 1
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: SG / SGP

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSGRI Sight Glass M/10x6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
UL approved refrigerantsR22
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаРЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаSGRI
Включени частиУплътнител
Група продуктиВизьори
Жълто: мин. със. на влага при 25 °CR22: 300 ppm
Жълто: мин. със. на влага при 43 °CR22: 500 ppm
Зелено: макс. със. на влага при 25°CR22: 150 ppm
Зелено: макс. със. на влага при 43°CR22: 250 ppm
Индикатор за влагаI индикатор
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Макс. работно налягане [bar]35.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]500 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаГнездо за визьор
ОбслужваемНо.
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL US
Приложение на SGS седлоM24 x 1
Продуктови аксесоариSight glass accessories
Размер за присъединяванеM24 x 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]80 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]175 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип присъединяванеM
Файлови имена за одобрениеРЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4
Хладилни агентиR22

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.082 Kilogram
Нето тегло0.07 Kilogram
Volume0.086 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428289009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm