Sight glass socket, SGR_014-1066

Гнездо за визьор, SGR, M24 x 1, M

014-1066

Макс. работно налягане [bar]: 35, Индикатор за влага: Индикатор Но., Тип присъединяване: M, Размер за присъединяване: M24 x 1
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: SG / SGP

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSG 2 1/8in Saddle I/80
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
SCIP dossier product nameElectric control valve body(2)
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаРЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаSGR
Включени частиУплътнител
Група продуктиВизьори
Индикатор за влагаИндикатор Но.
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид80 pc
Макс. работно налягане [bar]35.0 bar
Макс. работно налягане [psig]500 psig
Характеристика
Стойност
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаГнездо за визьор
ОбслужваемНо.
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL US
По-нататъшна информацияРезба за цокъл
Приложение на SGS седлоM24 x 1
Продуктови аксесоариSight glass accessories
Размер за присъединяванеM24 x 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]80 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]175 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип присъединяванеM
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.077 Kilogram
Нето тегло0.07 Kilogram
Volume0.078 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428255646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm