Гнездо за визьор, SGR, 1/2, R
014-0276
Макс. работно налягане [bar]: 35, Индикатор за влага: Индикатор Но., Тип присъединяване: R, Размер за присъединяване: 1/2
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: SG / SGP
014-0276
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SGR Sight Glass I/170 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP without indicator |
| UL approved refrigerants | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | РЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | SGR |
| Група продукти | Визьори |
| Индикатор за влага | Индикатор Но. |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 170 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 35.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 500 psig |
| Материал на присъединителния елемент | Месинг |
| Материал на тялото | Месинг |
| Наименование на продукта | Гнездо за визьор |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Обезмаслени хладилни агенти | R134aR513A |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | ВКЛЮЧЕН В C UL US |
| поплавък | 3 pc |
| Присъединителен размер [инч] | 1/2 |
| Присъединяване вътрешно/външно | Външен |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Размер за присъединяване | 1/2 |
| Стандарт за присъединяване | ISO 7-1 |
| Съвместимост с лубриканти | Oilfree applications |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -50 °C |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 175 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
| Тип присъединяване | R |
| Хладилни агенти | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.055 Kilogram |
| Нето тегло | 0.053 Kilogram |
| Volume | 0.066 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |