Гнездо за визьор, SGRI, 1/2, G
014-0049
Макс. работно налягане [bar]: 35, Индикатор за влага: I индикатор, Тип присъединяване: G, Размер за присъединяване: 1/2
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: SG / SGP
014-0049
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SGRI Sight Glass I/170 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| UL approved refrigerants | R22 |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | РЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | SGRI |
| Група продукти | Визьори |
| Жълто: мин. със. на влага при 25 °C | R22: 300 ppm |
| Жълто: мин. със. на влага при 43 °C | R22: 500 ppm |
| Зелено: макс. със. на влага при 25°C | R22: 150 ppm |
| Зелено: макс. със. на влага при 43°C | R22: 250 ppm |
| Индикатор за влага | I индикатор |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 170 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 35.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 500 psig |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на присъединителния елемент | Месинг |
| Материал на тялото | Месинг |
| Наименование на продукта | Гнездо за визьор |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | ВКЛЮЧЕН В C UL US |
| По-нататъшна информация | За о-пръстен |
| поплавък | 3 pc |
| Присъединителен размер [инч] | 1/2 |
| Присъединяване вътрешно/външно | Външен |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Размер за присъединяване | 1/2 |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -50 °C |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 175 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
| Тип присъединяване | G |
| Хладилни агенти | R22 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.08 Kilogram |
| Нето тегло | 0.079 Kilogram |
| Volume | 0.06 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |