Гнездо за визьор, SGRN, NPT
014-0006
Макс. работно налягане [bar]: 35, Индикатор за влага: N индикатор, Тип присъединяване: NPT
014-0006
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | SGRN 1/2IN.NPT M76 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL approved refrigerants | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | РЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | SGRN |
| Група продукти | Визьори |
| Жълто: мин. със. на влага при 25 °C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Жълто: мин. със. на влага при 43 °C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Зелено: макс. със. на влага при 25°C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Зелено: макс. със. на влага при 43°C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| Индикатор за влага | N индикатор |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 19 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 35.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 500 psig |
| Материал на присъединителния елемент | Месинг |
| Материал на тялото | Месинг |
| Наименование на продукта | Гнездо за визьор |
| Обезмаслени хладилни агенти | R134aR513A |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | ВКЛЮЧЕН В C UL US |
| поплавък | 3 pc |
| Присъединителен размер [инч] | 1/2 in |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Размер за присъединяване | 1/2 in |
| Стандарт за присъединяване | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Съвместимост с лубриканти | Oilfree applications |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 175 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
| Тип присъединяване | NPT |
| Хладилни агенти | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.074 Kilogram |
| Нето тегло | 0.06 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422108559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |