Sight glass socket, SGR_014-0004

Гнездо за визьор, SGR, 3/4, G

014-0004

Макс. работно налягане [bar]: 35, Индикатор за влага: Индикатор Но., Тип присъединяване: G, Размер за присъединяване: 3/4

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Accessory (EF013236)TRUE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionSGR 3/4'' MP - 76
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаSGR
Група продуктиВизьори
Индикатор за влагаИндикатор Но.
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид19 pc
Макс. работно налягане [bar]35.0 bar
Макс. работно налягане [psig]500 psig
Характеристика
Стойност
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаГнездо за визьор
Обезмаслени хладилни агентиR134aR513A
ОбслужваемНо.
поплавък1 pc
Присъединителен размер [инч]3/4
Присъединяване вътрешно/външноВъншен
Продуктови аксесоариНо.
Размер за присъединяване3/4
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]175 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип присъединяванеG
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.078 Kilogram
Нето тегло0.077 Kilogram
Volume0.086 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422031468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm