Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 2 1/8 in

014-1567

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSGS 2 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаMulti pack
Вид на продуктаSGS
Връзка за наблюдателно стъклоM24 x 1
Група продуктиSight glass accessories
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Макс. работно налягане [bar]52.0 bar
Макс. работно налягане [psig]754 psig
Наименование на продуктаSight glass saddle
Присъединителен размер [инч]2 1/8 in
Размер на тръба [in]2 1/8 in
Съдържа батерииNo
Типово обозначениеTube fitting
Употребено за продуктSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
Употребено за продукт коментариTube fitting

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.106 Kilogram
Нето тегло0.094 Kilogram
Volume0.086 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255009542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm