Sight glass saddle, SGS, 1 5/8 in
014-1558
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1558
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SGS 1 5/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP without indicator |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Multi pack |
| Вид на продукта | SGS |
| Връзка за наблюдателно стъкло | M24 x 1 |
| Група продукти | Sight glass accessories |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 52.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 754 psig |
| Наименование на продукта | Sight glass saddle |
| Присъединителен размер [инч] | 1 5/8 in |
| Размер на тръба [in] | 1 5/8 in |
| Съдържа батерии | No |
| Типово обозначение | Tube fitting |
| Употребено за продукт | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
| Употребено за продукт коментари | Tube fitting |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.098 Kilogram |
| Нето тегло | 0.086 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009504 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |