Седло за визьор, SGS
014-1071
Типово обозначение: Tube fitting, Употребено за продукт: SGP 20 RN; SGR; SGRH
014-1071
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SGS 1 1/8in Sight Glass Saddle I/80 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP without indicator |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | SGS |
| Връзка за наблюдателно стъкло | M20 x 1.5 |
| Група продукти | Sight glass accessories |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 80 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [bar] | 52.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 754 psig |
| Наименование на продукта | Седло за визьор |
| Присъединителен размер [инч] | 1 1/8 in |
| Размер на тръба [in] | 1 1/8 in |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Типово обозначение | Tube fitting |
| Употребено за продукт | SGP 20 RNSGRSGRH |
| Употребено за продукт коментари | Монтаж на тръба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.056 Kilogram |
| Нето тегло | 0.051 Kilogram |
| Volume | 0.078 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288781 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |