Sight glass saddle, SGS

Седло за визьор, SGS

014-1057

Типово обозначение: Tube fitting, Употребено за продукт: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSGS 1 3/8in Sight Glass Saddle I/80
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаSGS
Връзка за наблюдателно стъклоM24 x 1
Група продуктиSight glass accessories
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид80 pc
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]52.0 bar
Макс. работно налягане [psig]754 psig
Наименование на продуктаСедло за визьор
Присъединителен размер [инч]1 3/8 in
Размер на тръба [in]1 3/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Типово обозначениеTube fitting
Употребено за продуктSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
Употребено за продукт коментариМонтаж на тръба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.087 Kilogram
Нето тегло0.085 Kilogram
Volume0.078 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428255615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm