Sight glass; SGI 6_014-0007, 014-0132, 014-0161

SGI 6, Визьор, Разширение, 6 mm, Разширение, 6 mm

014-0007

Тип на връзка вход: Разширение, Размер на вход [mm]: 6, Тип свързващ изход: Разширение, Размер на изход [mm]: 6, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 25

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Accessory (EF013236)TRUE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionSGI 6 MP - 80
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаSGI 6
Вход вътрешен/външенВъншен
Група продуктиВизьори
Жълто: мин. със. на влага при 25 °CR22: 300 ppm
Жълто: мин. със. на влага при 43 °CR22: 500 ppm
Зелено: макс. със. на влага при 25°CR22: 150 ppm
Зелено: макс. със. на влага при 43°CR22: 250 ppm
Изход вътрешен/външенВъншен
Индикатор за влагаI индикатор
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид25 pc
Макс. работно налягане [bar]35.0 bar
Макс. работно налягане [psig]500 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаВизьор
ОбслужваемНо.
Продуктови аксесоариГенерични аксесоари
Размер на вход [mm]6.00 mm
Размер на вход [инч]1/4 in
Размер на изход [mm]6.00 mm
Размер на изход [инч]1/4 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]175 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип на връзка входРазширение
Тип свързващ изходРазширение
Хладилни агентиR22

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.104 Kilogram
Нето тегло0.092 Kilogram
Volume0.143 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422024071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm