SGP 19 N, Визьор, Разширение, 19 mm, Разширение, 19 mm
014L0166
Тип на връзка вход: Разширение, Размер на вход [mm]: 19, Тип свързващ изход: Разширение, Размер на изход [mm]: 19, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 36
014L0166
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SGP 19 N Sight Glass M/36 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| UL approved refrigerants | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | РЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | SGP 19 N |
| Вход вътрешен/външен | Външен |
| Група продукти | Визьори |
| Жълто: мин. със. на влага при 25 °C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Жълто: мин. със. на влага при 43 °C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Зелено: макс. със. на влага при 25°C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Зелено: макс. със. на влага при 43°C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| Изход вътрешен/външен | Външен |
| Индикатор за влага | N индикатор |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 36 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [bar] | 52.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 754 psig |
| Материал на присъединителния елемент | Месинг |
| Материал на тялото | Месинг |
| Наименование на продукта | Визьор |
| Обезмаслени хладилни агенти | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | ВКЛЮЧЕН В C UL USEAC |
| Продуктови аксесоари | Генерични аксесоари |
| Размер на вход [mm] | 19.00 mm |
| Размер на вход [инч] | 3/4 in |
| Размер на изход [mm] | 19.00 mm |
| Размер на изход [инч] | 3/4 in |
| Съвместимост с лубриканти | Oilfree applications |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 175 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
| Тип на връзка вход | Разширение |
| Тип свързващ изход | Разширение |
| Файлови имена за одобрение | РЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4 |
| Хладилни агенти | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.524 Kilogram |
| Нето тегло | 0.504 Kilogram |
| Volume | 0.283 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818872 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |