Sight glass, SGP 10s I_014L0127, 014L0203, 014L1203

SGP 12s I, Визьор, СПОЙКА, ODF, Спойка, ODM

014L0127

Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Тип свързващ изход: Спойка, ODM, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 28
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: SG / SGP

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 запал. източник преценкаДа
Material DescriptionSGP 12s I Sight Glass M/28
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
UL approved refrigerantsR22
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаРЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаSGP 12s I
Група продуктиВизьори
Жълто: мин. със. на влага при 25 °CR22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm
Жълто: мин. със. на влага при 43 °CR22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm
Зелено: макс. със. на влага при 25°CR22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm
Зелено: макс. със. на влага при 43°CR22: 250 ppmR290: 50 ppmR600: 28 ppmR600a: 30 ppm
Индикатор за влагаI индикатор
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид28 pc
Макс. работно налягане [bar]52.0 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]754 psig
Материал на присъединителния елементМед
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаВизьор
ОбслужваемНо.
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USEAC
Продуктови аксесоариНо.
Размер на вход [инч]1/2 in
Размер на изход [инч]1/2 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]80 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]175 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип на връзка входСПОЙКА, ODF
Тип свързващ изходСпойка, ODM
Файлови имена за одобрениеРЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4
Хладилни агентиR22R290R600R600a

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.201 Kilogram
Нето тегло0.165 Kilogram
Volume0.26 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428845540
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm