SGP 12 I, Визьор, Разширение, 12 mm, Разширение, 12 mm
014L0075
Тип на връзка вход: Разширение, Размер на вход [mm]: 12, Тип свързващ изход: Разширение, Размер на изход [mm]: 12, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 70
014L0075
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SGP 12 I Sight Glass I/70 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| UL approved refrigerants | R22 |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | РЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | SGP 12 I |
| Вход вътрешен/външен | Вътрешен |
| Група продукти | Визьори |
| Жълто: мин. със. на влага при 25 °C | R22: 300 ppm |
| Жълто: мин. със. на влага при 43 °C | R22: 500 ppm |
| Зелено: макс. със. на влага при 25°C | R22: 150 ppm |
| Зелено: макс. със. на влага при 43°C | R22: 250 ppm |
| Идентичен продукт | 014L0025 |
| Изход вътрешен/външен | Външен |
| Индикатор за влага | I индикатор |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 70 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 52.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 754 psig |
| Материал на присъединителния елемент | Месинг |
| Материал на тялото | Месинг |
| Наименование на продукта | Визьор |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | ВКЛЮЧЕН В C UL USEAC |
| Продуктови аксесоари | Генерични аксесоари |
| Размер на вход [mm] | 12.00 mm |
| Размер на вход [инч] | 1/2 in |
| Размер на изход [mm] | 12.00 mm |
| Размер на изход [инч] | 1/2 in |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 175 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
| Тип на връзка вход | Разширение |
| Тип свързващ изход | Разширение |
| Файлови имена за одобрение | РЕФ. ИНДИКАТОР НА ТЕЧНОСТ 76H4 |
| Хладилни агенти | R22 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.234 Kilogram |
| Нето тегло | 0.201 Kilogram |
| Volume | 0.172 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428843928 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |