SGN 10s, Визьор, СПОЙКА, ODF, Спойка, ODM
014-1202
Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Тип свързващ изход: Спойка, ODM, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 82
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: SG / SGP
014-1202
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SGN 10s Sight Glass I/82 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | SGN 10s |
| Група продукти | Визьори |
| Жълто: мин. със. на влага при 25 °C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Жълто: мин. със. на влага при 43 °C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Зелено: макс. със. на влага при 25°C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Зелено: макс. със. на влага при 43°C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| Идентичен продукт | 014-0202 |
| Индикатор за влага | N индикатор |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 82 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 35.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 500 psig |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на присъединителния елемент | Мед |
| Материал на тялото | Месинг |
| Наименование на продукта | Визьор |
| Обезмаслени хладилни агенти | R134aR513A |
| Обслужваем | Но. |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Размер на вход [инч] | 3/8 in |
| Размер на изход [инч] | 3/8 in |
| Съвместимост с лубриканти | Oilfree applications |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -50 °C |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 175 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
| Тип на връзка вход | СПОЙКА, ODF |
| Тип свързващ изход | Спойка, ODM |
| Хладилни агенти | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.11 Kilogram |
| Нето тегло | 0.089 Kilogram |
| Volume | 0.146 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428289054 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |