LLG 335 SF - 2512+067

Визьор, LLG 335 SF

2512+067

Вид на продукта: LLG 335 SF, Оборудване: SNV-ST и визуален адаптер, Макс. работно налягане [bar]: 25, Температурен диапазон [°C]: -50 - 30, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLLG 335 SF LIQUID LEVEL GLASS
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Sigth glass length [mm]335 mm
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаLLG 335 SF
Група продуктиВизьори
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]25.0 bar
Макс. работно налягане [psig]363 psig
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаВизьор
ОборудванеSNV-ST и визуален адаптер
ОдобрениеEAC
Описание на продуктаВизьори на ниво на течност
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температурен диапазон [°C] [Макс.]30 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]86 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Флуидна група1
Хладилни агентиR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло12.348 Kilogram
Нето тегло11.09 Kilogram
Volume26.116 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428200172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm