Визьор, LLG 740
2512+052
Вид на продукта: LLG 740, Оборудване: Нипели за заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25, Температурен диапазон [°C]: -10 - 100, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
2512+052
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | LLG 740 LIQUID LEVEL GLASS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dossier product name | LLG |
| Sigth glass length [mm] | 740 mm |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | LLG 740 |
| Група продукти | Визьори |
| Друга RoHS документация | Saudi Arabia RoHS |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Комбинирано от | 1 задно и 2 предни |
| Макс. работно налягане [bar] | 25.0 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [psig] | 363 psig |
| Наименование на продукта | Визьор |
| Оборудване | Нипели за заварка |
| Одобрение | EAC |
| Описание на продукта | Визьори на ниво на течност |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 100 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 212 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | 14 °F |
| Флуидна група | 1 |
| Хладилни агенти | R717 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 19.522 Kilogram |
| Нето тегло | 18.2 Kilogram |
| Volume | 44.286 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200295 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |