LLG 590 - 2512+051

Визьор, LLG 590

2512+051

Вид на продукта: LLG 590, Оборудване: Нипели за заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25, Температурен диапазон [°C]: -10 - 100, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
InspectionTextNachfolger: 2512+05100
Material DescriptionLLG 590 LIQUID LEVEL GLASS
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Sigth glass length [mm]590 mm
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаLLG 590
Група продуктиВизьори
Друга RoHS документацияSaudi Arabia RoHS
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Комбинирано отLLG 185 + LLG 335
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]25.0 bar
Макс. работно налягане [psig]363 psig
Наименование на продуктаВизьор
ОборудванеНипели за заварка
ОдобрениеEAC
Описание на продуктаВизьори на ниво на течност
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температурен диапазон [°C] [Макс.]100 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-10 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]212 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]14 °F
Флуидна група1
Хладилни агентиR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло18.921 Kilogram
Нето тегло16.91 Kilogram
Volume36.378 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428200301
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm