LLG Sight glass

Визьор, LLG 995 F

027X0349

Описание на продукта: Визьори на ниво на течност

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLLG 995 F, 39-1/4" Liquid Level Glass
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаLLG 995 F
Включени частиWelding nipple Extended
Характеристика
Стойност
Група продуктиRegionally specified kits
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаВизьор
Описание на продуктаВизьори на ниво на течност
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температурен диапазон [°C]30 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло40.34 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Volume135.971 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428514262
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm