Визьор, LLG 1145
027X0343
Описание на продукта: Визьори на ниво на течност
027X0343
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | LLG 1145 F, 45" Liquid Level Glass |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dossier product name | LLG |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | LLG 1145 |
| Включени части | Welding nipple Extended |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Regionally specified kits |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Визьор |
| Описание на продукта | Визьори на ниво на течност |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температурен диапазон [°C] | 30 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 20.58 Kilogram |
| Нето тегло | 0.007 Kilogram |
| Volume | 135.971 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979726 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |