Газ-детекторен сензор, DGS
080Z2835
Тип Сензор 1: Полупроводник, Диапазон на охлж. [ppm] сензор1: 0 - 2000
080Z2835
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-SC HFC gr.3 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | DGS |
| Включени части | Cable glandsCalibration Cert |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на охлж. [ppm] сензор1 [Макс] | 2000 ppm |
| Диапазон на охлж. [ppm] сензор1 [Мин] | 0 ppm |
| Забавяне на реакция [с] | 0 s |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 27 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 21 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 29.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 19.00 V |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Консумация на енергия [A] | 0.25 A |
| лимит високи стойности на алармата сензор 1 | 500 ppm |
| лимит ниски стойности на алармата сензор 1 | 500 ppm |
| Наименование на продукта | Газ-детекторен сензор |
| Относителна влажност (RH) [%] [Макс] | 90 % RH |
| Относителна влажност (RH) [%] [Мин] | 15 % RH |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -35 °C |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 140 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -31 °F |
| Тип Сензор 1 | Полупроводник |
| Хладилни агенти | R125R143aR32R404AR407CR410AR448AR452B |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.362 Kilogram |
| Нето тегло | 0.263 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 1.23 Liter |
| EAN/UPC | 5715162982877 |