DGS spare part

Комплект за обслужване, DGS

080Z2818

Gas detecting sensor version: Spare sensor Propane

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare sensor Propane
Product lineElectronic Controllers and Services
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Версия на газ-детекторен сензорSpare sensor Propane
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаDGS
Включени частиСертификат за калибрация
Група продуктиSensors spare parts
Диапазон на охлж. [ppm] сензор1 [Макс]5000 ppm
Характеристика
Стойност
Диапазон на охлж. [ppm] сензор1 [Мин]0 ppm
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаКомплект за обслужване
ОборудванеPre-calibrated
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]122 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-22 °F
Тип Сензор 1Пелистор
Хладилни агентиR290

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.038 Kilogram
Нето тегло0.022 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.116 Liter
EAN/UPC5702428557146