Комплект за обслужване, DGS
080Z2817
Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.3
080Z2817
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Material Description | Spare sensor HFC gr.3 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Версия на газ-детекторен сензор | Spare sensor HFC gr.3 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | DGS |
| Включени части | Сертификат за калибрация |
| Група продукти | Sensors spare parts |
| Диапазон на охлж. [ppm] сензор1 [Макс] | 2000 ppm |
| Диапазон на охлж. [ppm] сензор1 [Мин] | 0 ppm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
| Оборудване | Pre-calibrated |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 122 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -22 °F |
| Тип Сензор 1 | Полупроводник |
| Хладилни агенти | R407C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 34 Gram |
| Нето тегло | 22 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.109 Liter |
| EAN/UPC | 5702428557153 |