Комплект за обслужване, DGS
080Z2815
Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.1
080Z2815
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Material Description | Spare sensor HFC gr.1 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Версия на газ-детекторен сензор | Spare sensor HFC gr.1 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | DGS |
| Включени части | Сертификат за калибрация |
| Група продукти | Sensors spare parts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на охлж. [ppm] сензор1 [Макс] | 2000 ppm |
| Диапазон на охлж. [ppm] сензор1 [Мин] | 0 ppm |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
| Оборудване | Pre-calibrated |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 122 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -22 °F |
| Тип Сензор 1 | Полупроводник |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R452AR454AR454BR454CR513A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.038 Kilogram |
| Нето тегло | 0.022 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.109 Liter |
| EAN/UPC | 5702428557177 |