DGS spare part

Комплект за обслужване, DGS

080Z2814

Gas detecting sensor version: Spare sensor CO2 - 5m

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Material DescriptionSpare sensor CO2 - 5m
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Версия на газ-детекторен сензорSpare sensor CO2 - 5m
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаDGS
Включени частиСертификат за калибрация
Група продуктиSensors spare parts
Диапазон на охлж. [ppm] сензор1 [Макс]20000 ppm
Диапазон на охлж. [ppm] сензор1 [Мин]0 ppm
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаКомплект за обслужване
ОборудванеPre-calibrated
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]50 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-35 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]122 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-31 °F
Тип Сензор 1Инфрачервен
Хладилни агентиR744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло311 Gram
Нето тегло168 Gram
Характеристика
Стойност
Volume1.598 Liter
EAN/UPC5702428557184