Газ-детекторен сензор, DGS
080Z2808
Тип Сензор 1: Инфрачервен, Диапазон на охлж. [ppm] сензор1: 0 - 20000
080Z2808
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-IR CO2 - 5m + LED&Buzz |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -35 °C |
| Width (EF000008) | 134 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | DGS |
| Включени части | Cable glandsCalibration Cert |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на охлж. [ppm] сензор1 [Макс] | 20000 ppm |
| Диапазон на охлж. [ppm] сензор1 [Мин] | 0 ppm |
| Забавяне на реакция [с] | 0 s |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 27 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 21 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 29.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 19.00 V |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Консумация на енергия [A] | 0.25 A |
| лимит високи стойности на алармата сензор 1 | 5000 ppm |
| лимит ниски стойности на алармата сензор 1 | 5000 ppm |
| Наименование на продукта | Газ-детекторен сензор |
| Оборудване | Сирена и светлина |
| Относителна влажност (RH) [%] [Макс] | 90 % RH |
| Относителна влажност (RH) [%] [Мин] | 15 % RH |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 122 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -31 °F |
| Тип Сензор 1 | Инфрачервен |
| Хладилни агенти | R744 |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.769 Kilogram |
| Нето тегло | 0.55 Kilogram |
| Volume | 3.677 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428557054 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |