Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi
076G4011
Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9536-E3BF08-0 I/28
076G4011
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - захранване | Pin 4 |
| + захранване | Pin 1 |
| + изход | Pin 3 |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | Sensor DST P310-9536-E3BF08-0 I/28 |
| Product line | Sensing Solutions |
| SCIP dossier no. | cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41 |
| SCIP dossier product name | DST P300 |
| UL одобрение | Yes |
| Бележки за връзка по налягане | Flare 1/4 in w/ valvedepressor |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Industrial pack |
| Вид на продукта | DST P310 |
| Високо ниво на отсичане | 99.00 |
| Време за реакция макс [мс] | 2 ms |
| връзка налягане мъжко/женско | Female |
| Връзка по налягане HEX [mm] | 17.0 mm |
| Група продукти | Sensors |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 40 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 176 °F |
| Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | 32 °F |
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 59.00 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | -1.00 bar |
| Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 855.50 psi |
| Диапазон на налягането [psi] [Мин] | -14.50 psi |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 125 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 257 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -40 °F |
| единица за налягане препоръки | Sealed gauge |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Male |
| Електрическа връзка | M12 x 1 |
| Електрическа връзка стандарт | IEC 61076-2-101 |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 5.50 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 4.50 V |
| Идентичен продукт | 076G1038 |
| изпускателна мембрана | No |
| Изход сигнал | Ratio metric |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | DST P310-9536-E3BF08-0 I/28 |
| Количество в опаковка от определен вид | 28 pc |
| Наименование на продукта | Pressure transmitter |
| Ниво на сигнал за неизправност | 2.00 |
| Ниско ниво на отсичане | 4.00 |
| Одобрение | C UL US UL RecognizedCE |
| Превишено налягане макс [bar] | 360.0 bar |
| радиометрично V захр. [%] [Макс] | 90.0 % |
| радиометрично V захр. [%] [Мин] | 10.0 % |
| Размер на връзка по налягане | 7/16-20 |
| Размер на електрическа връзка | 4 pin |
| собствена защита | No |
| Стандарт за връзка по налягане | ISO 8434-1 |
| Стандарт за одобрение | E31024 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип връзка по налягане | UNF |
| Точност, макс. +/- FS [%] | 1.00 % |
| Точност, типична +/- FS [%] | 0.5 % |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.116 Kilogram |
| Нето тегло | 0.106 Kilogram |
| Volume | 0.251 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255016762 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |