Трансмитер за налягане, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi
076G1021
Електрическа връзка: Кръгъл Packard Metri пакет, Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: DST P310-9736-C2BD07-3
076G1021
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - общ | Щифт 2 |
| + захранване | Щифт 1 |
| + изход | Щифт 3 |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | Sensor DST P310-9736-C2BD07-3 |
| Product line | Sensing Solutions |
| SCIP dossier no. | cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41 |
| SCIP dossier product name | DST P300 |
| UL одобрение | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | DST P310 |
| Високо ниво на отсичане | 99.00 |
| Време за реакция макс [мс] | 4 ms |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Връзка по налягане HEX [mm] | 27.0 mm |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 125 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 159.00 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | -1.00 bar |
| Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 2306.00 psi |
| Диапазон на налягането [psi] [Мин] | -14.50 psi |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 257 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -40 °F |
| единица за налягане препоръки | Sealed gauge |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко |
| Електрическа връзка | Кръгъл Packard Metri пакет |
| Електрическа връзка стандарт | 150.2 SERIES |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 5.50 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 4.50 V |
| изпускателна мембрана | Но. |
| Изход сигнал | Ratio metric |
| Импулсен гасител | Yes |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Ключ за спецификация | DST P310-9736-C2BD07-3 |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Настройка нулева точка и обхват | Но. |
| Ниво на сигнал за неизправност | 2.00 |
| Ниско ниво на отсичане | 4.00 |
| Одобрение | C UL US UL RecognizedCE |
| Превишено налягане макс [bar] | 960.0 bar |
| радиометрично V захр. [%] [Макс] | 90.0 % RH |
| радиометрично V захр. [%] [Мин] | 10.0 % RH |
| Размер на връзка по налягане | 7/16-20 |
| Размер на електрическа връзка | 3 pin |
| собствена защита | Но. |
| Стандарт за връзка по налягане | ASME B1.1 |
| Стандарт за одобрение | E227388E31024 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип връзка по налягане | UNF |
| Точност, макс. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Точност, типична +/- FS [%] | 0.5 % RH |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.131 Kilogram |
| Нето тегло | 0.115 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424608736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |