Pressure transmitter DST P1XX, M12x1, 7/16-20 UNF

Трансмитер за налягане, DST P110, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

075G4269

Електрическа връзка: M12 x 1, Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: DST P110-2631-A5BF08-0

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт 3
+ захранванеЩифт 1
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(0-40 bar SG)
Product lineSensing Solutions
TEB вътрешно CTR ±FS [%]2.00 % RH
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаDST P110
Високо ниво на отсичане20.50
Време за реакция макс [мс]2 ms
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Връзка по налягане HEX [mm]27.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]80 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]40.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]580.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
единица за налягане препоръкиSealed gauge
Характеристика
Стойност
Електрическа връзкаM12 x 1
Електрическа връзка стандартIEC 60947-5-2(1997)
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]28.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]8.00 V
Идентичен продукт075G1337
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Импулсен гасителNo
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияDST P110-2631-A5BF08-0
Количество в опаковка от определен вид60 pc
Материал на корпуса304L
Материал на мокрени части304L/316L
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Ниско ниво на отсичане3.80
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCE
Превишено налягане макс [bar]160.0 bar
Превишено налягане макс [psi]2320 psi
Размер на връзка по налягане7/16-20
Размер на електрическа връзка4 pin
Стандарт за връзка по наляганеSAE J513 45° flare
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеUNF
Цвят на електрически конекторblack

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.071 Kilogram
Нето тегло0.058 Kilogram
Volume0.086 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255124146
Proposition 65No significant risk