Трансмитер за налягане, DST P110, -1 bar - 35 bar, -14.5 psi - 507.63 psi
075G4233
Електрическа връзка: Кръгъл Packard Metri пакет, Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: DST P110-AU31-C2BF08-0
075G4233
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - общ | Щифт А |
| + захранване | Щифт B |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP69K |
| Material Description | Sensor DST P110 mA -1 - 35 bar SG |
| Product line | Sensing Solutions |
| TEB вътрешно CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | DST P110 |
| Високо ниво на отсичане | 21.50 |
| Време за реакция макс [мс] | 2 ms |
| връзка налягане мъжко/женско | Женско |
| Връзка по налягане HEX [mm] | 27.0 mm |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 100 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 35.00 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | -1.00 bar |
| Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 507.63 psi |
| Диапазон на налягането [psi] [Мин] | -14.50 psi |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 85 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 100 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| единица за налягане препоръки | Sealed gauge |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връзка | Кръгъл Packard Metri пакет |
| Електрическа връзка стандарт | 150.2 SERIES |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 28.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 8.00 V |
| Идентичен продукт | 075G1291 |
| Изход сигнал | Current |
| Изход сигнал [mA] [макс] | 20 mA |
| Изход сигнал[mA] [мин] | 4 mA |
| Импулсен гасител | No |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | DST P110-AU31-C2BF08-0 |
| Количество в опаковка от определен вид | 60 pc |
| Материал на корпуса | 304L |
| Материал на мокрени части | 304L/316L |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Ниво на сигнал за неизправност | 3.00 |
| Ниско ниво на отсичане | 3.80 |
| Одобрение | C UL US UL RecognizedCE |
| Превишено налягане макс [bar] | 143.0 bar |
| Превишено налягане макс [psi] | 2073 psi |
| Размер на връзка по налягане | 7/16-20 |
| Размер на електрическа връзка | 3 pin |
| Стандарт за връзка по налягане | SAE J513 45° flare |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | UNF |
| Цвят на електрически конектор | black |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.074 Kilogram |
| Нето тегло | 0.062 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162981726 |
| Proposition 65 | No significant risk |