Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Green low, Solder tube

Трансмитер за налягане, DST P110, 0 bar - 19 bar, 0 psi - 275.5 psi

075G4188

Електрическа връзка: Кръгъл Packard Metri пакет, Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Ключ за спецификация: DST P110-AF36-LBEB07-0

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт А
+ захранванеЩифт B
+ изходЩифт C
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP69K
Material DescriptionSensor DST P110-AF36-LBEB07-0 I/55
Product lineSensing Solutions
TEB вътрешно CTR ±FS [%]3.00 % RH
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаDST P110
Високо ниво на отсичане98.00
Време за реакция макс [мс]2 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Връзка по налягане HEX [mm]27.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]125 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]19.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]275.50 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]135 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Характеристика
Стойност
единица за налягане препоръкиSealed gauge
Електрическа връзкаКръгъл Packard Metri пакет
Електрическа връзка стандарт150.2 SERIES
Захранващо напрежение [V] DC5.00 V
Идентичен продукт075G1235
Изход сигналRatio metric
Импулсен гасителNo
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияDST P110-AF36-LBEB07-0
Количество в опаковка от определен вид55 pc
Материал на корпуса304L
Материал на мокрени части304L/316L
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Ниво на сигнал за неизправност6.00
Ниско ниво на отсичане8.00
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCE
Превишено налягане макс [bar]76.0 bar
Превишено налягане макс [psi]1102 psi
радиометрично V захр. [%] [Макс]90.0 % RH
радиометрично V захр. [%] [Мин]10.0 % RH
Размер на връзка по наляганеSolder tube
Размер на електрическа връзка3 pin
Стандарт за връзка по наляганеFor solder tube
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеСпойка, ODM
Цвят на електрически конекторGreen

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.075 Kilogram
Нето тегло0.057 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162517048
Proposition 65No significant risk