DST P110_Low_female flare_upwards

Трансмитер за налягане, DST P110, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

075G4115

Електрическа връзка: Кръгъл Packard Metri пакет, Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: DST P110-DH31-LBBF08-0

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт А
+ захранванеЩифт B
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP69K
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA (-1-12bar SG)
Product lineSensing Solutions
TEB вътрешно CTR ±FS [%]2.50 % RH
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаDST P110
Високо ниво на отсичане21.50
Време за реакция макс [мс]2 ms
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Връзка по налягане HEX [mm]27.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]100 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]12.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]-1.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]174.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]-14.50 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
единица за налягане препоръкиSealed gauge
Характеристика
Стойност
Електрическа връзкаКръгъл Packard Metri пакет
Електрическа връзка стандарт150.2 SERIES
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]28.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]8.00 V
Идентичен продукт075G1139
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Импулсен гасителNo
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияDST P110-DH31-LBBF08-0
Количество в опаковка от определен вид60 pc
Материал на корпуса304L
Материал на мокрени части304L/316L
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Ниво на сигнал за неизправност3.00
Ниско ниво на отсичане3.80
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCE
Превишено налягане макс [bar]51.0 bar
Превишено налягане макс [psi]740 psi
Размер на връзка по налягане7/16-20
Размер на електрическа връзка3 pin
Стандарт за връзка по наляганеSAE J513 45° flare
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеUNF
Цвят на електрически конекторGreen

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.074 Kilogram
Нето тегло0.062 Kilogram
Volume0.086 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424598495
Proposition 65No significant risk