Трансмитер за налягане, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi
075G4050
Електрическа връзка: Кръгъл Packard Metri пакет, Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Ключ за спецификация: DST P110-C836-C2EB07-0
075G4050
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| - общ | Щифт А |
| + захранване | Щифт B |
| + изход | Щифт C |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP69K |
| Material Description | Sensor DST P110 (0-30bar SG) Solder tube |
| Product line | Sensing Solutions |
| TEB вътрешно CTR ±FS [%] | 2.50 % RH |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | DST P110 |
| Високо ниво на отсичане | 99.00 |
| Време за реакция макс [мс] | 2 ms |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Връзка по налягане HEX [mm] | 27.0 mm |
| Група продукти | Сензори |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 125 °C |
| Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на налягането [bar] [Макс.] | 30.00 bar |
| Диапазон на налягането [bar] [Мин.] | 0.00 bar |
| Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 435.00 psi |
| Диапазон на налягането [psi] [Мин] | 0.00 psi |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 135 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| единица за налягане препоръки | Sealed gauge |
| Електрическа връзка | Кръгъл Packard Metri пакет |
| Електрическа връзка стандарт | 150.2 SERIES |
| Захранващо напрежение [V] DC | 5.00 V |
| Идентичен продукт | 075G1071 |
| Изход сигнал | Ratio metric |
| Импулсен гасител | No |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Ключ за спецификация | DST P110-C836-C2EB07-0 |
| Количество в опаковка от определен вид | 55 pc |
| Материал на корпуса | 304L |
| Материал на мокрени части | 304L/316L |
| Наименование на продукта | Трансмитер за налягане |
| Ниво на сигнал за неизправност | 2.00 |
| Ниско ниво на отсичане | 4.00 |
| Одобрение | C UL US UL RecognizedCE |
| Превишено налягане макс [bar] | 120.0 bar |
| Превишено налягане макс [psi] | 1740 psi |
| радиометрично V захр. [%] [Макс] | 90.0 % RH |
| радиометрично V захр. [%] [Мин] | 10.0 % RH |
| Размер на връзка по налягане | Solder tube |
| Размер на електрическа връзка | 3 pin |
| Стандарт за връзка по налягане | For solder tube |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | Спойка, ODM |
| Цвят на електрически конектор | black |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.072 Kilogram |
| Нето тегло | 0.058 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424050184 |
| Proposition 65 | No significant risk |