DST P110 Low pressure_SAE female

Трансмитер за налягане, DST P110, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi

075G4005

Електрическа връзка: Кръгъл Packard Metri пакет, Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: DST P110-6226-LBBF08-0

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт А
+ захранванеЩифт B
+ изходЩифт C
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP69K
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio(0 to 200 psi Abs)
Product lineSensing Solutions
TEB вътрешно CTR ±FS [%]3.00 % RH
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаDST P110
Високо ниво на отсичане99.00
Време за реакция макс [мс]2 ms
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Връзка по налягане HEX [mm]27.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]120 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]13.80 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]200.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]135 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Характеристика
Стойност
единица за налягане препоръкиAbsolute
Електрическа връзкаКръгъл Packard Metri пакет
Електрическа връзка стандарт150.2 SERIES
Захранващо напрежение [V] DC5.00 V
Идентичен продукт075G1016
Изход сигналRatio metric
Импулсен гасителNo
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияDST P110-6226-LBBF08-0
Количество в опаковка от определен вид60 pc
Материал на корпуса304L
Материал на мокрени части304L 316L
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Ниво на сигнал за неизправност2.00
Ниско ниво на отсичане4.00
ОдобрениеCE
Превишено налягане макс [bar]55.1 bar
Превишено налягане макс [psi]800 psi
радиометрично V захр. [%] [Макс]90.0 % RH
радиометрично V захр. [%] [Мин]10.0 % RH
Размер на връзка по налягане7/16-20
Размер на електрическа връзка3 pin
Стандарт за връзка по наляганеSAE J513 45° flare
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеUNF
Цвят на електрически конекторGreen

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.074 Kilogram
Нето тегло0.062 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428558686
Proposition 65No significant risk