Pressure transmitter, DST P070, Round packard, solder tube

Трансмитер за налягане, DST P070, 0 bar - 30 bar, 435 psi

074G4024

Електрическа връзка: Кръгъл Packard Metri пакет, Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Ключ за спецификация: DST P070 MA 0-30BAR SG I/64

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт А
+ захранванеЩифт B
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor DST P070 mA 0-30bar SG I/64
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
SCIP dossier product nameDST P070
TEB вътрешно CTR ±FS [%]2.00 % RH
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаDST P070
Високо ниво на отсичане20.50
Време за реакция макс [мс]2 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]125 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]30.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi]435.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]135 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
единица за налягане препоръкиSealed gauge
Характеристика
Стойност
Електрическа връзкаКръгъл Packard Metri пакет
Електрическа връзка стандарт150.2 SERIES
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]28.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]8.00 V
Идентичен продуктNONE
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Импулсен гасителNo
Клауза за изключение от RoHS на ЕС7(a)7(c)-I
Ключ за спецификацияDST P070 MA 0-30BAR SG I/64
Количество в опаковка от определен вид64 pc
Материал на корпуса304L
Материал на мокрени части304L/other
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Ниско ниво на отсичане3.80
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCE
Превишено налягане макс [bar]60.0 bar
Превишено налягане макс [psi]870 psi
Размер на връзка по наляганеSolder tube
Размер на електрическа връзка2 pin
Стандарт за връзка по наляганеFor solder tube
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеСпойка, ODM
Цвят на електрически конекторblack

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло25 Gram
Нето тегло20 Gram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255162612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm