Pressure transmitter, DST P070, Round packard, solder tube

Трансмитер за налягане, DST P070, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi

074G4000

Електрическа връзка: Кръгъл Packard Metri пакет, Тип връзка по налягане: Спойка, ODM, Ключ за спецификация: DST P070 RATIO 0-50BAR SG I/64

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- общЩифт А
+ захранванеЩифт B
+ изходЩифт C
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-50bar SG I/64
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
SCIP dossier product nameDST P070
TEB вътрешно CTR ±FS [%]2.00 % RH
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаDST P070
Време за реакция макс [мс]2 ms
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]125 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]50.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]0.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]725.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]0.00 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]135 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
единица за налягане препоръкиSealed gauge
Електрическа връзкаКръгъл Packard Metri пакет
Електрическа връзка стандарт150.2 SERIES
Захранващо напрежение [V] DC5.00 V
Идентичен продукт074G2000
Изход сигналRatio metric
Импулсен гасителNo
Клауза за изключение от RoHS на ЕС7(a)7(c)-I
Ключ за спецификацияDST P070 RATIO 0-50BAR SG I/64
Количество в опаковка от определен вид64 pc
Материал на корпуса304L
Материал на мокрени части304L/other
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCE
Превишено налягане макс [bar]150.0 bar
Превишено налягане макс [psi]2175 psi
радиометрично V захр. [%] [Макс]90.0 % RH
радиометрично V захр. [%] [Мин]10.0 % RH
Размер на връзка по наляганеSolder tube
Размер на електрическа връзка3 pin
Стандарт за връзка по наляганеFor solder tube
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеСпойка, ODM
Цвят на електрически конекторblack

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.025 Kilogram
Нето тегло0.02 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255093831
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm