Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Трансмитер за налягане, AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

060G6796

Електрическа връзка: M12 x 1, Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: AKS 33-DG31-C1BF08-0

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
- захранванеЩифт 4
+ захранванеЩифт 1
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionSensor AKS 33 , -1- 34 bar
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP dossier product nameSensor AKS 33
UL одобрениеYes
Бележки за връзка по наляганеРазширение 1/4 in с депресор на вентил
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAKS 33
Високо ниво на отсичане22.40
Време за реакция макс [мс]4 ms
връзка налягане мъжко/женскоЖенско
Връзка по налягане HEX [mm]17.0 mm
Група продуктиСензори
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс]80 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°F] [Макс.]176 °F
Диапазон на компенсирана темпр.[°F] [Мин.]32 °F
Диапазон на налягането [bar] [Макс.]34.00 bar
Диапазон на налягането [bar] [Мин.]-1.00 bar
Диапазон на налягането [psi] [Макс]493.00 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин]-14.50 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]85 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]185 °F
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-40 °F
единица за налягане препоръкиSealed gauge
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаM12 x 1
Електрическа връзка стандартIEC 61076-2-101
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]32.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]9.00 V
изпускателна мембранаНо.
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Импулсен гасителNo
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияAKS 33-DG31-C1BF08-0
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Наименование на продуктаТрансмитер за налягане
Настройка нулева точка и обхватНо.
Нелинейност BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Ниско ниво на отсичане3.60
ОдобрениеC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Превишено налягане макс [bar]55.0 bar
Превишено налягане макс [psi]797 psi
Размер на връзка по налягане7/16-20
Размер на електрическа връзка4 pin
собствена защитаНо.
Стандарт за връзка по наляганеASME B1.1
Стандарт за одобрение6967179E227388E31024
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип връзка по наляганеUNF
Точност, макс. +/- FS [%]0.80 % RH
Точност, типична +/- FS [%]0.3 % RH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.12 Kilogram
Нето тегло0.104 Kilogram
Volume0.251 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428655330
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm